The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
Poignées, Petite taille, Montage de l'arrière, Plastique ABS, Noir
B8-45-3
Poignées, Petite taille, Montage de l'arrière, Plastique ABS, Noir
Les caractéristiques
Matériau
Plastique ABS
Finition
Naturel
Couleur / Apparance
Noir
Diamètre de la tête
M6 X 1,0
Type de montage
Montage de l'arrière
Installation
Montage par vis
Taille
Petite taille
Class
B8 - Poignées
Alliez style et qualité en utilisant ces poignées aux proportions généreuses qui offrent une prise et une solidité remarquables pour efforts de levage et de tirage importants. A la praticité d’un montage par l’avant ou par l’arrière, les deux poignées durables non oxydables allient l’esthétique d’une visserie de montage totalement invisible.
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
1345
2024-04-22
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Monroe Above Board Electronics
San Jose CA USA
483
2024-04-05
info@aboveboardelectronics.com
1.800.453.1692
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
273
2024-04-23
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Clancey Company
Overland Park KS USA
83
2024-04-23
info@clancey.com
1.800.747.7405
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
40
2024-03-28
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
29
2024-04-22
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
20
2024-04-22
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
18
2024-04-19
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
9
2024-04-05
info@marek.eu
+420 541 420 811
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
7
2024-04-22
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Handy FIX
Warsaw Poland
3
2024-04-15
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Intech Holdings Limited
Beijing
1
2024-04-22
info@intechbj.com
86-010-83833828