R4-05-21-501-15
Loquet à fermeture par poussée rotatifs, Micro taille, Un temps, Bas, 8-32 Filetage, Acier, Zingué Nickel, Noir
Matériau | Acier |
---|---|
Finition | Zinc-Nickel |
Couleur / Apparance | Noir |
Stage | Un temps |
Trou de montage | Filetage 8-32 |
Installation | Rivet / Screw |
Actionnement | Bas |
Taille | Micro Size |
Class | R4 - Loquets rotatifs |
Solutions de verrouillage robustes pour portes et panneaux d'équipements lourds et de véhicules, alliant la solidité et la sécurité d'une action rotative à la praticité d’un système de fermeture par poussée. Compact, le loquet fonctionne de manière invisible, tolère les défauts d'alignement à la fermeture, s'engage facilement avec un faible effort de fermeture et maintient la porte ou le panneau hermétiquement fermé.
Rédigez votre propre commentaire