The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
Loquets à compression, Autoajustables, Ressort Latch, Moyenne, Outil, Empreinte fendue, Rivet / Vis (à travers le trou), Lisse Ressort, Acier inoxydable, Passivé, Argenté
57-10-101-40
Loquets à compression, Autoajustables, Ressort Latch, Moyenne, Outil, Empreinte fendue, Rivet / Vis (à travers le trou), Lisse Ressort, Acier inoxydable, Passivé, Argenté
Les caractéristiques
Matériau
Acier inoxydable
Finition
Passivé
Couleur / Apparance
Argenté
Accès limité
Outil
Type de serrage
Réglable
Type de tête
Empreinte fendue
Installation
Rivet / Screw
Epaisseur OP
0.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur
6.40
Grip - Minimum (mm)
1.60
Grip - Maximum (mm)
9.50
Profil
Standard
Taille
Moyenne
Ressort
Lisse
Course axiale
7.90
Class
57 - Loquets à compression autoréglables série à ressort de friction
Polyvalente, résistante et de prix abordable, cette classe de loquets à compression extrêmement économique est la solution la plus simple proposée par Southco pour assurer l’adaptation parfaite des panneaux d’un léger tour de loquet rapide. La came à ressort est compatible avec de fortes variations au niveau des tolérances de gamme de serrage, d’adaptation et de construction.
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
796
2024-04-15
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
688
2024-04-17
info@biscoind.com
1.800.323.1232
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
501
2024-04-17
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
159
2024-03-28
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
149
2024-04-17
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
20
2024-04-12
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
EVAN FASTENING SYSTEMS SHANGHAI CO LTD
SHANGHAI CHINA
20
2024-03-27
INFO@EVAN.COM.CN
86-21-68221637
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
7
2024-03-25
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Clancey Company
Overland Park KS USA
2
2024-04-17
info@clancey.com
1.800.747.7405