The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
Loquet à poignée flexible , 080 Series, Acier inoxydable, F Type de réceptacle
37-10-086-20
Loquet à poignée flexible , 080 Series, Acier inoxydable, F Type de réceptacle
Les caractéristiques
Matériau
Acier inoxydable, Caoutchouc
Finition
Naturel
Accès limité
Aucun
Type de montage
Montage en façade
Série
Série 80
Type de réceptacle
F
Actionnement
Poignée
Loquet assemblé
Oui
Class
37 - Grenouillères souples
Conçue pour un usage industriel, la grenouillère série 37 bénéficie d’un corps souple qui permet de compenser les défauts d'alignement de panneaux irréguliers tout en procurant un effort de bridage important. Associée à une grande surface de prise en main, la conception du système de verrouillage souple et extensible facilite l’enclenchement de la grenouillère série 37 quelles que soient les conditions de terrain, même en portant des gants.
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1554
2024-04-17
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
916
2024-04-17
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
458
2024-04-15
sales@austinhardware.com
800-821-3520
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
136
2024-04-12
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
97
2024-03-28
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
70
2024-04-17
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
50
2024-03-25
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
42
2024-04-17
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Assembly Fasteners Inc.
Apopka FL USA
35
2024-04-17
sales@tropicfast.com
1-800-488-4777
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
2
2024-03-25
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
2
2024-04-01
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
1
2024-04-05
southco@all-west.com
1.206.762.1875