K3-0334-52
Cierre de tracción giratorios, Tamaño pequeño, soporte, Acero inoxidable, Natural
Material | Acero inoxidable |
---|---|
Acabado | Pasivado |
Color | Brillante |
Tamaño | Tamaño pequeño |
Tipo | Handle |
Clase | K2/K3/K4/K5 - Cierres de tracción giratorios |
Grandes cargas de trabajo, una cómoda actuación mecánica y un tamaño compacto son las ventajas más importantes que hacen a estos cierres de tracción giratorios de Southco ser una excelente elección en aplicaciones coplanarias donde el espacio y la resistencia son elementos prioritarios.
Escribir Tu Propia Revisión