H3 - Cierre de trinquete con tirador retráctil

Este diseño modular mejorado con una flexibilidad extrema tanto estética como ergonómicamente dota de una discreción al conjunto para amoldarse a los requisitos estándares del sector para la preparación de paneles. Las múltiples levas de desplazamiento, el enclavamiento de un solo punto y las numerosas opciones de bloqueo y no bloqueo simplifican la configuración de manera rentable.

H3 - Cierre de trinquete con tirador retráctil

El tirador se encaja en la carcasa para que sobresalga lo mínimo y se levanta para girar suavemente y facilitar el accionamiento del cierre. La robusta construcción de zinc fundido a presión proporciona un rendimiento duradero y resistente a la corrosión, con una junta opcional para uso en interiores o exteriores. Una versión ligera de nylon ofrece una alternativa de coste reducido para aplicaciones de interior.

 

  • Un diseño de cierre común que utiliza numerosas opciones de levas permite a los diseñadores estandarizar el aspecto externo de sus armarios, pero satisfaciendo diferentes dimensiones
  • El control de acceso incluye múltiples posibilidades de acceso con herramientas y bloqueo con llave/código clave
  • Proporciona una sustitución directa para los cierres existentes con la preparación de paneles estándar de la industria
  • Los modelos de cierre con juntas satisfacen aplicaciones en exteriores
  • Los mecanismos de cierre pivotantes estándar están disponibles para las instalaciones con cierre
  • La clasificación VO proporciona protección contra la inflamabilidad en la versión de nylon.
  • Las opciones de control de acceso incluyen múltiples posibilidades de acceso con herramientas
  • Las múltiples opciones de levas satisfacen las configuraciones de bastidores con espesores desde 10,3 mm (.41") hasta 40,3 mm (1,59)"
  • Carga máxima de trabajo 250N (56lbf)
  • La versión sellada es apropiada para cabinas con clasificación NEMA 4 / IP 66

Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:

Certificaciones De Productos

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando H3 - Cierre de trinquete con tirador retráctil

Ver como Parrilla Lista

Artículos 1-40 de 239

Establecer dirección descendente
por página