H3 - Cierre de trinquete con tirador retráctil
Este diseño modular mejorado con una flexibilidad extrema tanto estética como ergonómicamente dota de una discreción al conjunto para amoldarse a los requisitos estándares del sector para la preparación de paneles. Las múltiples levas de desplazamiento, el enclavamiento de un solo punto y las numerosas opciones de bloqueo y no bloqueo simplifican la configuración de manera rentable.
El tirador se encaja en la carcasa para que sobresalga lo mínimo y se levanta para girar suavemente y facilitar el accionamiento del cierre. La robusta construcción de zinc fundido a presión proporciona un rendimiento duradero y resistente a la corrosión, con una junta opcional para uso en interiores o exteriores. Una versión ligera de nylon ofrece una alternativa de coste reducido para aplicaciones de interior.
- Un diseño de cierre común que utiliza numerosas opciones de levas permite a los diseñadores estandarizar el aspecto externo de sus armarios, pero satisfaciendo diferentes dimensiones
- El control de acceso incluye múltiples posibilidades de acceso con herramientas y bloqueo con llave/código clave
- Proporciona una sustitución directa para los cierres existentes con la preparación de paneles estándar de la industria
- Los modelos de cierre con juntas satisfacen aplicaciones en exteriores
- Los mecanismos de cierre pivotantes estándar están disponibles para las instalaciones con cierre
- La clasificación VO proporciona protección contra la inflamabilidad en la versión de nylon.
- Las opciones de control de acceso incluyen múltiples posibilidades de acceso con herramientas
- Las múltiples opciones de levas satisfacen las configuraciones de bastidores con espesores desde 10,3 mm (.41") hasta 40,3 mm (1,59)"
- Carga máxima de trabajo 250N (56lbf)
- La versión sellada es apropiada para cabinas con clasificación NEMA 4 / IP 66
Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:
Certificaciones De Productos