The store will not work correctly when cookies are disabled.
Puede que JavaScript esté deshabilitado en tu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Home
DZUS® Cierre de 1/4 de vuelta, Base, Tamaño 6, Acero, Chapado en zinc
D8-336-300-121
DZUS® Cierre de 1/4 de vuelta, Base, Tamaño 6, Acero, Chapado en zinc
Especificaciones
Material
Acero
Acabado
Bright Metallic Organic Coating
Espesor del panel exterior
0.70
Espesor máximo del panel exterior
3.20
Base
De pinza
Tamaño
Tamaño 6
Tipo
Receptacle
Clase
D8 - Cierres DZUS® de 1/4 de Vuelta PANEX
Escribir Tu Propia Revisión
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Zygology Ltd
Oxford UK
13697
2024-03-25
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
6533
2024-03-07
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
4301
2024-03-28
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
2500
2024-03-25
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Handy FIX
Warsaw Poland
1193
2024-03-12
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
291
2024-03-22
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
135
2024-03-25
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
50
2024-03-07
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
19
2024-03-15
info@marek.eu
+420 541 420 811
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
14
2024-03-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
7
2024-03-25
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
EVAN FASTENING SYSTEMS SHANGHAI CO LTD
SHANGHAI CHINA
1
2024-03-27
INFO@EVAN.COM.CN
86-21-68221637