67-14

Tiradores ocultos, Tamaño pequeño, Aleación de zinc, Acabado pulverizado, Plateado,

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Aleación de zinc
Acabado Acabado pulverizado
Color Plateado
Paso de rosca Tornillos autorroscantes
Montaje Screw Mount
Serie Serie 10
Tamaño Tamaño pequeño
Conformidad UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Clase  67 - Tiradores ocultos

La serie de tiradores ocultos 67 de Southco presenta un diseño enrasado que elimina los puntos de retén y mejora el diseño industrial para aplicaciones donde el estilo y la estética resultan importantes. Las asas permanecen en el interior de la carcasa cuando no se usan y, al girarse o liberarse, ofrecen un práctico agarre para la apertura de puertas y paneles.

Escribir Tu Propia Revisión
Estás revisando:Tiradores ocultos, Tamaño pequeño, Aleación de zinc, Acabado pulverizado, Plateado,

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.