The store will not work correctly when cookies are disabled.
Puede que JavaScript esté deshabilitado en tu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Home
Cierres de presión Serie, Autoajustables, Muelle Latch, Tamaño mediano, Herramienta, Cabeza con ranura, Remache / Tornillo, Liso Resorte, Acero inoxidable, Pasivado, Plateado
57-10-101-40
Cierres de presión Serie, Autoajustables, Muelle Latch, Tamaño mediano, Herramienta, Cabeza con ranura, Remache / Tornillo, Liso Resorte, Acero inoxidable, Pasivado, Plateado
Especificaciones
Material
Acero inoxidable
Acabado
Pasivado
Color
Plateado
Acceso restringido
Herramienta
Tipo de espesores
Ajustable
Tipo de cabeza
Cabeza con ranura
Montaje
Remache / Tornillo
Espesor del panel exterior
0.00
Espesor máximo del panel exterior
6.40
Grip - Minimum (mm)
1.60
Grip - Maximum (mm)
9.50
Perfil
Estándar
Tamaño
Tamaño mediano
Muelle
Liso
Recorrido
7.90
Clase
57 - Cierres de presión autoajustables con resorte
Versátil, asequible, y sencillo, esta clase de cierres de presión económica es la forma más sencilla que Southco ofrece para que se ajusten paneles simplemente con una fracción de giro. El sistema de trinquete y resorte hace que el cierre se ajuste a grandes variaciones de espesores, aprietes y tolerancias de la estructura.
Escribir Tu Propia Revisión
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
796
2024-03-25
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
694
2024-03-28
info@biscoind.com
1.800.323.1232
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
501
2024-03-25
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
159
2024-03-28
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
153
2024-03-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
39
2024-03-07
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
20
2024-03-22
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
EVAN FASTENING SYSTEMS SHANGHAI CO LTD
SHANGHAI CHINA
20
2024-03-27
INFO@EVAN.COM.CN
86-21-68221637
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
10
2024-02-28
info@steeves.ca
204.474.1239
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
7
2024-03-25
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Clancey Company
Overland Park KS USA
2
2024-03-26
info@clancey.com
1.800.747.7405