C3 - Grabber Schnäpper

Extra-Schließkraft für Türen bietet der interne federvorgespannte Riegel in diesem kompakten Verschluß durch die Exzenter-Verriegelung (Over-Center). Die durch die Spannung erzeugte Zugkraft hiflt einen lockeren Sitz und Klappern der Tür im Rahmen zu vermeiden.
C3 - Grabber Schnäpper
Die Verriegelung erfolgt in einem relativ flachen Mechanismus (nur 13,7 mm / 54" dick). Exzenterbetätigung (Over-Center) zieht die Tür dann augenblicklich fester an den Verschluß und läßt sie wieder frei, wenn die Tür aufgezogen wird.
  • Verschlüsse können in beliebiger Ausrichtung montiert werden. Schließhaken und Schließwinkel sind markiert, damit ihre Ausrichtung genau aufeinander abgestimmt wird.
  • Montageoptionen erlauben die Installation der Schließhaken auf der Vorderseite oder entlang dem Rahmen.?
  • Alle Modelle bieten drei gleichmäßige Anzugskräfte zur Auswahl: 13 N (3 lbs.), 22 N (5 lbs.), and 44 N (10 lbs.).
  • Alle Modelle bestehen aus korrosionsbeständigem Material.
  • Erhältlich für Einrast- und Aufsteckmontage
  • Ausführung mit Mikroschalter, dessen Schaltkontakte mit der Türbewegung geöffnet und geschlsosen werden.
  • Verschlüsse und/oder Schließwinkel sind erhältlich in schwarz oder weiß.
  • Entsprechende Formen in der Tür können als Schließwinkel dienen.
  • Die Mikroschalter-Ausführung ist UL-zertifiziert; die Entflammbarkeit aller Kunststoffe ist UL94-V0 gelistet.
  • Entflammbarkeit der ABS-Teile am Grabber-Schnäpper entspricht UL94-HB.

Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:

Produktzertifizierungen

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade C3 - Grabber Schnäpper

Darstellung als Gitter Liste

23 Artikel

In absteigender Reihenfolge
  1. C3-12-03

    Latch

pro Seite