H3 - Dreh-Kipphebel Riegelverschluss
Dieses aktualisierte modulare Design bietet extreme Flexibilität in einer ästhetisch und ergonomisch ansprechenden, flachen Form für die Anforderungen der Industriestandardplattenvorbereitung. Mehrere versetzte Riegel, Einpunktverriegelung und zahlreiche Optionen mit und ohne Schloss vereinfachen die kosteneffektive Konfiguration.
Der Drehhebel ist so in das Gehäuse integriert, dass er nur minimal hervorsteht. Er springt auf und schwingt sanft für eine einfache Betätigung des Riegels. Die robuste Zinkdruckguss-Konstruktion bietet eine dauerhafte, korrosionsbeständige Leistung, mit optionaler Dichtung für den Innen- oder Außeneinsatz. Eine leichte Nylonversion bietet eine kostengünstige Alternative für Innenanwendungen.
- Ein gemeinsames Verschlussdesign mit zahlreichen Riegeloptionen ermöglicht es den Konstrukteuren, das äußere Aussehen ihrer Gehäuse zu standardisieren und dennoch unterschiedliche Abmessungen zu erfüllen.
- Die Zugangskontrolle umfasst mehrere Funktionen für den Werkzeugzugang und die Verriegelung mit Schlüssel/Schlüsselcode
- Bietet einen sofortigen Ersatz für vorhandene Verschlüsse mit branchenüblicher Plattenvorbereitung
- Entsprechend abgedichtete Verriegelungsmodelle sind für Außenanwendungen geeignet
- Standardmäßige schwenkbare Verriegelungsmechanismen sind für Verriegelungsinstallationen erhältlich
- VO-Einstufung bietet Schutz vor Entflammbarkeit bei der Nylon-Version.
- Zugriffskontrolloptionen umfassen mehrere Werkzeugzugriffsarten
- Mehrere Riegeloptionen erfüllen Rahmenkonfigurationen mit Griffabmessungen von 10,3 mm (0,41") bis 40,3 mm (1,59")
- Maximale Arbeitslast 250N (56lbf)
- Die versiegelte Version ist für Gehäuse mit NEMA 4 / IP 66 geeignet.
Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:
Produktzertifizierungen