DZUS® Vierteldreh-Schnellverschlüsse

Die DZUS®-Vierteldreh-Schnellverschlüsse von Southco erfüllen ein breites Spektrum an Anforderungen für den schnellen Zugang, hohe Festigkeit und wirtschaftlichen Einsatz. Jeder DZUS®-Verschluss verfügt über eine eigene Auswahl an passenden Gegenstücken, sodass ein präzises und sicheres Einrasten und eine bequeme Montage in zahlreichen Einsatzbereichen gewährleistet sind.

image1

Hauptvorteile

  • Degree Turn

    Können mit einer 90-Grad-Drehung schnell gesichert und gelöst werden

  • Center of Gravity

    Bleiben mit der Platte verbunden, für eine einfache Bedienung und die Verhinderung von Hardware-Verlust

  • Compression

    Bieten eine starke und gleichmäßige Spannkraft bei wiederholter Betätigung

  • Hand or Tool

    Hand- oder Werkzeugbetätigung

  • Vibration Resistant

    Bleiben auch unter Vibration sicher verschlossen

Resource Center

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade DZUS® Vierteldreh-Schnellverschlüsse

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1-40 von 3826

In absteigender Reihenfolge
  1. D5-PR35S3

    DZUS®

  2. D5-PR35-1S3

    DZUS®

  3. D8-336-200-190

    Latch

  4. 82-32-101-20

    Latch

pro Seite