The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Vierteldrehung Quad Riegelverschlüsse, 20-22 mm Haltebereich, Dichtung, Edelstahl, Passiviert
E5-8011
Vierteldrehung Quad Riegelverschlüsse, 20-22 mm Haltebereich, Dichtung, Edelstahl, Passiviert
Spezifikationen
Werkstoff
Edelstahl
Oberfläche
Passiviert
Haltebereichtyp
Fixed
Grip - Minimum (mm)
20.00
Grip - Maximum (mm)
22.00
Auslöser Typ
Zylinderschloss
Verriegelungspunkte
1- oder 3- Punkt
Zubehör Ausführung
Cams
Class
E5 - Quad Riegelverschlüsse
Diese Verschlüsse bieten einfachen und schnellen Zugang mit einer Vierteldrehung des Riegels, bei großer Wahl der Betätigungsarten wie Hand-, Werkzeug- und Schlüsselbetätigung. Riegel mit Anlaufkante schließem mit sattem Sitz und verringern so Vibrationen und Klappern.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
165
2024-04-25
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
99
2024-04-25
info@biscoind.com
1.800.323.1232
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
56
2024-04-25
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
47
2024-04-02
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
26
2024-04-16
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
7
2024-04-22
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
EVAN FASTENING SYSTEMS SHANGHAI CO LTD
SHANGHAI CHINA
4
2024-03-27
INFO@EVAN.COM.CN
86-21-68221637
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
2
2024-04-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
2
2024-04-05
info@marek.eu
+420 541 420 811
Intech Holdings Limited
Beijing
2
2024-04-22
info@intechbj.com
86-010-83833828
Handy FIX
Warsaw Poland
1
2024-04-15
info@handy-fix.com.pl
0048221277890