The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
DZUS® Vierteldreh-Verschlüsse, Gegenstück, Kunststoff, 0
D8-376-001-049
DZUS® Vierteldreh-Verschlüsse, Gegenstück, Kunststoff, 0
Spezifikationen
Werkstoff
Kunststoff
Farbe
Schwarz
Typ
Ejecting Blade
Class
D8 - DZUS® PANEX Vierteldreh-Schnellverschlüsse
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
4175
2024-03-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Zygology Ltd
Oxford UK
1946
2024-03-25
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Handy FIX
Warsaw Poland
1273
2024-03-12
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1227
2024-03-28
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
1070
2024-03-07
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
780
2024-02-28
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
478
2024-03-21
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
55
2024-03-15
info@marek.eu
+420 541 420 811