The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
DZUS® Vierteldreh-Gegenstück, Size 6, Stahl, anorganische Zinkbeschichtung
D8-336-300-121
DZUS® Vierteldreh-Gegenstück, Size 6, Stahl, anorganische Zinkbeschichtung
Spezifikationen
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
anorganische Zinkbeschichtung
OP Stärke / Dicke
0.70
Max. Stärke der äußeren Platte
3.20
Mutter
Clip- on Aufsteckgegenstück
Größe
Size 6
Typ
Retaining Ring
Class
D8 - DZUS® PANEX Vierteldreh-Schnellverschlüsse
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Zygology Ltd
Oxford UK
13697
2024-03-25
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
6533
2024-03-07
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
4301
2024-03-28
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
2500
2024-03-25
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Handy FIX
Warsaw Poland
1193
2024-03-12
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
291
2024-03-22
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
135
2024-03-25
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
50
2024-03-07
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
19
2024-03-15
info@marek.eu
+420 541 420 811
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
14
2024-03-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
7
2024-03-25
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
EVAN FASTENING SYSTEMS SHANGHAI CO LTD
SHANGHAI CHINA
1
2024-03-27
INFO@EVAN.COM.CN
86-21-68221637