The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Kompressionsverschlüsse, Hebelverschlüsse, Zylinderschloß, 1-5mm Platte, 23-46mm Haltebereich, Ohne Dichtung, Zinklegierung, Pulverbeschichtung, Schwarz
C2-33-25-3
Kompressionsverschlüsse, Hebelverschlüsse, Zylinderschloß, 1-5mm Platte, 23-46mm Haltebereich, Ohne Dichtung, Zinklegierung, Pulverbeschichtung, Schwarz
Spezifikationen
Werkstoff
Zinklegierung
Oberfläche
Pulverbeschichtung
Farbe
Schwarz
Eingeschränkter Zugriff
Zylinderschloß
Haltebereichtyp
Einstellbar
Kopfausführung
Key Locking
Serie
Standard
OP Stärke / Dicke
0.00
Max. Stärke der äußeren Platte
5.00
Grip - Minimum (mm)
23.00
Grip - Maximum (mm)
46.00
Profil
Bündig
Auslöser Typ
Zylinderschloss
Packungseinheit
Layer Packed
Verriegelungspunkte
1- oder 3- Punkt
Class
C2 Hebelverschlüsse
Einfache Installation und Bedienung. Diese beliebten Hebelverschlüsse mit flachem Profil sorgen für glattes Aussehen an Stellen, die sehr gut zu sehen sind. Ein diskret angeordneter Auslösemechanismus (bündig oder leicht erhöht) gibt den eingebauten Griff zum Einsatz frei.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
1449
2024-04-15
sales@austinhardware.com
800-821-3520
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
510
2024-04-17
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
18
2024-04-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
9
2024-04-05
info@marek.eu
+420 541 420 811