The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Handgriffe, Kleine Ausführung, ABS Kunststoff, Schwarz, Bulk verpackt
B8-45-3
Handgriffe, Kleine Ausführung, ABS Kunststoff, Schwarz, Bulk verpackt
Spezifikationen
Werkstoff
ABS Kunststoff
Oberfläche
Natur
Farbe
Schwarz
Gewindegröße
M6 x 10
Montageart
Montage von der Rückseite
Installation
Mit Schrauben zu montieren
Größe
Kleine Ausführung
Class
B8 - Handgriffe
Stil vereint mit Substanz, bei Einsatz dieser großzügig dimensionierten Griffe, mit geeignetem Haltebereich und passender Stärke für schwere Hub- oder Zugoperationen zu erhalten. Beide korrosionsfesten Griffe können bequem vorn oder rückwärtig installiert werden und bieten die Ästhetik verdeckter Montageteile.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
1345
2024-04-22
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Monroe Above Board Electronics
San Jose CA USA
483
2024-04-05
info@aboveboardelectronics.com
1.800.453.1692
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
273
2024-04-22
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Clancey Company
Overland Park KS USA
83
2024-04-17
info@clancey.com
1.800.747.7405
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
40
2024-03-28
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
29
2024-04-22
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
20
2024-04-22
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
18
2024-04-19
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
9
2024-04-05
info@marek.eu
+420 541 420 811
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
7
2024-04-22
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Handy FIX
Warsaw Poland
3
2024-04-15
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Intech Holdings Limited
Beijing
1
2024-04-22
info@intechbj.com
86-010-83833828