The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Sicherheitsverschluß mit feststehendem Riegel, Ohne Haken, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert
CM-M002
Sicherheitsverschluß mit feststehendem Riegel, Ohne Haken, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert
Spezifikationen
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
Verzinkt und Glanzchromatiert
Riegeltyp
Ohne Haken
Class
CM Sicherheitsverschluß mit feststehendem Riegel
Diese eleganten Riegelverschlüsse beweisen mir Ihrem Aussehen das Gefühl für Qualität. Verchromung oder schwarze Pulverbeschichtung bieten klassische Oberflächenvergütung. Eine auffällige Arretierung zeigt das formschlüssige Einrasten an, sowohl bei Betätigung durch Flügelgriff als auch mit Schlüssel.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Clancey Company
Overland Park KS USA
4082
2024-03-14
info@clancey.com
1.800.747.7405
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1569
2024-03-18
info@biscoind.com
1.800.323.1232
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
1569
2024-03-18
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
193
2024-03-18
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
182
2024-02-28
info@steeves.ca
204.474.1239
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
107
2024-03-18
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
19
2024-02-28
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
14
2024-03-18
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
3
2024-03-07
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40