E5:流し釣り漁船用着脱可能ハンドルラッチ

船舶用途向け、ガスケット付の防水密封カムラッチ。ねじ取付式に比べ、すばやく簡単にラッチを開放できます。取り外し式のハンドルを使用時に差し込む設計のため、ドアパネル表面に突出が無くほぼ平面に保ちます。電解研磨加工ステンレス鋼のTハンドルとトリムは、サウスコ「ワンルック」製品群にマッチする美しい外観です。
E5:流し釣り漁船用着脱可能ハンドルラッチ

特徴と利点

船舶用途グレードの構造と密封設計で、耐久性に優れた防水性能を発揮します。ハンドルを取り外せる、エンジンコンパートメント、他のエンクロージャやねじ取付式のアクセスパネルに理想的な設計で、簡単なアクセスに加え、閉鎖時にはドアパネル表面をほぼ平面に保ちます。
  • 船舶用途に適した耐腐食性:CF-8M(316ステンレス鋼鋳物に相当)および304ステンレス鋼構造とナイロン製ローラー
  • ローラー式キーパー:スムーズな動きでラッチを閉鎖でき、ドアパネルをしっかりと閉鎖位置に保持
  • カム:傾斜エッジがローラーにぴったりと固定し、振動を抑制
  • 取外式のプッシュボタン付Tハンドル:ボールロックでハンドルをロック。Tハンドルは握りやすい十分な大きさを確保、アクセス権限者のみが使えるキーとしても機能。ハンドル取り外し時は、ドアパネル表面がほぼ平面ですっきりとした外観。
  • ラッチをエンクロージャ内部から解除可能、閉じ込めが起きた際の安全装置としても機能
  • 単穴(円形)に簡単かつ迅速に取付可能

オプション

  • ガイドリング:ベベルエッジまたはストレートエッジ
  • プッシュボタン付Tハンドル(別売品)

規格・仕様

  • 最大静的荷重:160N
  • Tハンドル引抜力:2200 N
  • 対応パネル厚:12.7〜19.05 mm

E5:流し釣り漁船用着脱可能ハンドルラッチ

表示方法 リスト

2 注文

降順
表示方法 リスト

2 注文

降順