DM:「モノサート」&「デュオサート」挿入部品

ラックやエンクロージャへの薄型パネルの取付をシンプル化するサウスコのDM 「モノサート」および「デュオサート」挿入部品(インサート)。正面取付の手軽さで、しっかり接続します。互換性があり、ケージナットよりも低コスト。現場で調整できるため柔軟性に優れており、サーバーラックに最適です。
DM:「モノサート」&「デュオサート」挿入部品

特徴と利点

ケージナットに比べて使いやすく低コストで、簡単に取り付けられる挿入部品(インサート)。特殊な工具を用いずにラックやパネルの正面から取付。互換性があり、簡単に現場でコンポーネントを付け替えできます。
  • 取付:モノサート、デュオサートともにラック標準9.5mm角穴取付
  • 正面取付:内側の作業スペース確保が難しい中空フレームや構造体の多いラックでも便利にアクセス可能
  • コンポーネント設置方法:取付済のインサートにM6小ねじで設置
  • 取付済のインサートはラック(またはパネル)に据置、コンポーネントのみ脱着可能
  • インサートは繰返(取外・再取付)使用可能
  • モノサート:軽〜中負荷向け、ばね鋼リセプタクルおよび焼入鋼ねじ
  • デュオサート:薄型パネル用途で優れた締付力を発揮
  • モノサート、デュオサートともに優れた耐衝撃・耐振動性(締付後)

オプション

  • サイズ:他の規格寸法用サイズ各種
  • モノサート、デュオサートともにカスタム設計対応可能

規格・仕様

  • モノサート、デュオサートともにRoHS準拠

DM:「モノサート」&「デュオサート」挿入部品

表示方法 リスト

2 注文

降順
表示方法 リスト

2 注文

降順