The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
DZUS®パネックス1/4回転ファスナー, ウイング, 亜鉛メッキ黒クロメート処理, Size 9, スタッド
D3-319-321-191
DZUS®パネックス1/4回転ファスナー, ウイング, 亜鉛メッキ黒クロメート処理, Size 9, スタッド
製品仕様
材質 |
鋼 |
仕上げ |
亜鉛めっき、クロメート処理(黒) |
色 |
黒 |
ヘッドスタイル |
ウィング |
スタッド径 |
9 mm |
スタッド長さ(L) |
21.00 |
長さ |
21.00 |
シャンク径 |
9 mm |