38-208-44-16
ドライブリベット, フル ブラジエ ヘッド, 6.4 mm (.250 in), アルミ合金, ナチュラル
材質 | アルミ合金 |
---|---|
仕上げ | 無処理 |
色 | 光沢 |
ヘッドスタイル | フル ブレジャ頭 |
ピン材 | アルミ合金 |
シャンク径 | 6.4 mm |
製品 | 10/38 - ドライブリベット |
通り穴と止り穴を利用する用途で、手頃なサウスコドライブリベットを使用し、金属製、木製、石製など多様な材質の高強度で「恒久的な」接合を生み出します。総取りつけ・取り外し費用が手頃で、取り付けと取り外しが簡単なドライブリベットは、現場作業向けに選びやすいものとなっています。
あなたのレビューを投稿する