D9-47-1303-K000

DZUS® Tech Line ¼转快锁式紧固件, 黑

要求报价
性能详述
颜色/外形 黑色
锁头款式 无凹槽
安装 压入式
系列 D9-47
OP厚度 0.90
包装 散装包装
类型 线缆类别4
级别 D9 – DZUS® Tech Line ¼转快锁式紧固件
已紧固螺栓突出部分 (mm) 9.75
未紧固螺栓突出部分 (mm) 6.05
DZUS® D9 Tech ¼转快锁式紧固件,结合了索斯科久经考验的¼转与栓式螺钉紧固技术,实现持久和可靠夹紧力与快速准入的新一代解决方案。DZUS® D9 Tech Line ¼转紧固件采用夹紧及加载弹簧设计,免工具操作,可防止过度紧固。
发表您的评论
你正在浏览 :DZUS® Tech Line ¼转快锁式紧固件, 黑

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。