The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
单片拉手可调式门锁, 拉手, 不锈钢, 本色
37-10-101-20
单片拉手可调式门锁, 拉手, 不锈钢, 本色
性能详述
材料 |
不锈钢, 橡胶 |
表面处理 |
本色 |
进入限制 |
无限制 |
安装类型 |
前部安装 |
系列 |
100 系列 |
保持器款式 |
F |
操作 |
拉手 |
已装配门锁 |
是 |
级别 |
37 - 拉动式手柄锁 |
37 软质手柄锁系列,采用工业重型设计与灵活锁体,可适应非常规门板的错位,具有强大的夹紧力。灵活的伸展门锁设计以及充足的持握范围,使 37 灵活手柄锁适合戴手套时操作及在工地中使用。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
326
|
2024-03-28
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
240
|
2024-03-25
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
|
48
|
2024-03-25
|
sales@austinhardware.com
800-821-3520
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
38
|
2024-03-25
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
32
|
2024-02-28
|
info@steeves.ca
204.474.1239
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
20
|
2024-03-12
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|