R4-05-41-401-15
“Rotary” Schnappriegelverschlüsse, Mikro Ausführung, Zweistufig, Handbetätigt, 8-32 Gewinde, Stahl, Verzinkt Nickel, Schwarz
Werkstoff | Stahl |
---|---|
Oberfläche | Zink/Nickel |
Farbe | Schwarz |
Stage | Zweistufig |
Montagebohrung | Gewinde 8-32 |
Installation | Niete Schraube (Bohrung) |
Betätigung | Handbetätigt |
Größe | Micro Size |
Class | R4 “Rotary” Schnappriegelverschlüsse |
Die robuste Konstruktion in kompaktem Gehäuse wird in einer einstufig und einer zweistufig schließenden Ausführung angeboten, letztere bietet außerordentliche Sicherheitsaspekte – selbst auch nur leicht zugedrückte Türen oder Klappen werden vibrationssicher geschlossen.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung