The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
电子按压式转动门锁, 延迟重锁, 后触式, 微动开关门锁状态, 非密封连接器, 1/4-20 螺纹, 不锈钢外壳, 经钝化
R4-EM-R712-161-B
电子按压式转动门锁, 延迟重锁, 后触式, 微动开关门锁状态, 非密封连接器, 1/4-20 螺纹, 不锈钢外壳, 经钝化
性能详述
材料 |
不锈钢 |
表面处理 |
钝化处理 |
螺纹尺寸 |
1/4-20 |
触发器款式 |
后面触发 |
安装 |
铆钉 |
连接器 |
非密封连接器 |
重锁 |
延迟 |
包装 |
单独包装 |
微开关 |
只适用于门锁开关 |
级别 |
R4-EM –电子转动式门锁 |
触发器弹簧 |
强力弹开 |
索斯科 R4-EM 电子转动式门锁采用紧凑型一体式结构,坚固又耐用,大大提升了电子锁定控制的安全性和便利性。门锁具有简易的按压式锁紧操作,且内置有电子驱动机构,轻松实现从机械锁定到电子锁定的转变,适应各种应用场合,以全面满足不同用户需求。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
37
|
2024-04-17
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|