The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
电子按压式转动门锁, 延迟重锁, 非密封连接器, 1/4-20 螺纹, 不锈钢外壳, 经钝化
R4-EM-712-171-B
电子按压式转动门锁, 延迟重锁, 非密封连接器, 1/4-20 螺纹, 不锈钢外壳, 经钝化
性能详述
材料 |
不锈钢 |
表面处理 |
钝化处理 |
螺纹尺寸 |
1/4-20 |
触发器款式 |
侧面触发 |
连接器 |
非密封连接器 |
重锁 |
延迟 |
包装 |
单独包装 |
级别 |
R4-EM –电子转动式门锁 |
触发器弹簧 |
强力弹开 |
索斯科 R4-EM-05 电子转动门锁采用紧凑型一体式结构,坚固又耐用,大大提升了电子锁定控制的安全性和便利性。门锁具有简易的按压式锁紧操作,且内置电子驱动机构,广泛应用于各种场合,以全面满足不同用户需求。内置传感器提供门锁状态反馈,可选的门传感器提供实时门状态反馈。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.