The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
按压式门锁, 钥匙锁定, CH751钥匙 (提供2把钥匙), 扣板 - 表面安装, No Sliding Pawl, 锌合金, 粉末涂层, 黑
R3-22-350-50
按压式门锁, 钥匙锁定, CH751钥匙 (提供2把钥匙), 扣板 - 表面安装, No Sliding Pawl, 锌合金, 粉末涂层, 黑
性能详述
材料 |
锌合金 |
表面处理 |
粉末涂层 |
颜色/外形 |
黑色 |
进入限制 |
钥匙锁定 |
密封 |
是 |
钥匙锁种类 |
CH751钥匙 (提供2把钥匙) |
驱动器类型 |
闸板, 拉动开启 |
Style |
扣板 - 表面安装 |
门锁机制 |
无滑动棘爪, 线缆/连杆, 多点锁 |
级别 |
R3 - 按压式门锁 |
美观的标准化和自定表面处理、低平式安装、符合人体工程学的性能及灵活的钥匙锁定安全性选项,为用于休闲车辆、拖车及商业运输应用中的出入门和行李门赋予时尚外形、卓越品质和高安全性。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
34
|
2024-03-25
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
4
|
2024-04-15
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
2
|
2024-03-25
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|