The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
90° 无限位置折叠手柄, 铝合金 阳极氧化, 光亮
P9-096-40-M4N-11-3
90° 无限位置折叠手柄, 铝合金 阳极氧化, 光亮
性能详述
材料 |
铝合金 |
表面处理 |
阳极氧化 |
颜色/外形 |
光亮 |
螺纹尺寸 |
M4 X 0.7 |
安装 |
内部螺纹 |
级别 |
P9 - 90° 无限位置折叠手柄 |
在电子柜多应用中,留出空间和提供更大间隙;使用此类折叠式拉手设计只占0.52的间隙(不使用时),即在完全延伸与收缩位置节省了一英寸多空间。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
69
|
2024-04-17
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
20
|
2024-04-17
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|