The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
手柄, 30mm 孔中心, 内部螺纹, 8-32 螺纹, 不锈钢, 钝化处理, 光亮, 圆形
P8-030-31-08-24
手柄, 30mm 孔中心, 内部螺纹, 8-32 螺纹, 不锈钢, 钝化处理, 光亮, 圆形
性能详述
材料 |
不锈钢 |
表面处理 |
钝化处理 |
颜色/外形 |
光亮 |
螺纹尺寸 |
8-32 |
安装 |
内部螺纹 |
拉手尺寸 |
30.00 |
级别 |
P8 - 线型拉手 |
一流U形圆柱拉杆是适用于门和门拉手的非常简单和可接受的解决方案。31mm (1.22)的高度和4种可选择长度提供您需要的间距设置,满足多种应用需求。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.