材料 | 塑料 |
---|---|
进入限制 | 无限制 |
安装 | 螺纹拧入式 |
抓手 - 下限 (mm) | 3.00 |
抓手 - 上限 (mm) | 22.00 |
操作 | 右手出 |
手柄款式 | 第1型(抽屉用) |
锁体表面处理 | 黑色 |
手柄表面处理 | 铬 |
壳体表面处理 | 黑色 |
级别 | MP - NOVIBRA面板锁 |
选择按压式,扭开式方便型设计实际上加强了锁具性能。防振特点使关闭无声(即使是有正常震动)。此优良设计门锁可提供两种不同的机制、多种表面处理,以适合门和抽屉。
发表您的评论
材料 | 塑料 |
---|---|
进入限制 | 无限制 |
安装 | 螺纹拧入式 |
抓手 - 下限 (mm) | 3.00 |
抓手 - 上限 (mm) | 22.00 |
操作 | 右手出 |
手柄款式 | 第1型(抽屉用) |
锁体表面处理 | 黑色 |
手柄表面处理 | 铬 |
壳体表面处理 | 黑色 |
级别 | MP - NOVIBRA面板锁 |