M1 - 埋入式拉动门锁

漂亮的嵌入式安装,槽形拉手,隐藏式硬件安装让此类门锁外观美观大方。质感好和方便的按压式开启功能完美。抗腐蚀结构即使是安装在室外,也能让其功能与外观保持长久。
M1 - 埋入式拉动门锁
透过单个圆孔从面板前部便利安装并从后面与安装支架和硬件接合。安装时与面板齐平接合,在橱柜内侧有微小突出。
  • 有轻微角度的锁舌保证了锁体与保持器之间间距在允许误差范围内
  • 带弹簧手柄防止撞击声
  • 提供内部关闭或开启状态指示
  • 提供聚碳酸酯和不锈钢抗腐蚀材料,可保持终身性能
  • 提供两种尺寸以适应较大/较厚面板
  • 提供黑色,白色,或米色聚碳酸酯 (PC/PBT) 门锁
  • 提供带锁匙锁定,工具锁定,及不带锁匙锁定
  • 基本钥匙锁型,可提供限制开启安全的聚碳酸酯和不锈钢型号
  • 三簧片钥匙锁还提供中型不锈钢型号,安全性高
  • 经济型埋入式简洁型号提供低平式安装,并带槽形门锁拉手和简易旋转锁舌
  • 埋入式简易型号门锁最大工作载荷:135N (30 lbs.)
  • 中型聚碳酸酯门锁最大工作载荷:270N (60 lbs.)
  • 中型不锈钢门锁最大工作载荷:835N (187 lbs.)
  • 大型不锈钢门锁最大工作载荷:1165N (262 lbs.)

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看: 

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 M1 - 埋入式拉动门锁

查看 多栏显示 单栏

物品的1-40 of 80

设为降序