The store will not work correctly when cookies are disabled.
性能详述
材料 |
锌合金 |
表面处理 |
铬镀 |
抓手 - 下限 (mm) |
22.70 |
抓手 - 上限 (mm) |
24.70 |
配件型号 |
锁舌 |
级别 |
E5 - 转舌式门锁 |
此类门锁只需1/4转即可驱动,开启快速、简单,且提供不同的锁定类型,包括手工、工具和钥匙驱动三种类型。弯曲锁舌提供了一个固定装置,使震动和挠曲最小化。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
4
|
2024-04-25
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|