The store will not work correctly when cookies are disabled.
E5-6-0324-UU1
转舌式门锁, 不锈钢, 经钝化的
性能详述
材料 |
不锈钢 |
表面处理 |
钝化处理 |
进入限制 |
工具 |
密封 |
是 |
抓握类型 |
固定 |
系列 |
20.1 mm 尺寸 |
OP厚度 |
1.00 |
最大外面板厚度 |
6.00 |
抓手 - 下限 (mm) |
4.00 |
抓手 - 上限 (mm) |
42.00 |
驱动器类型 |
Cylinder Lock |
合规规格 |
防火 - EN45545 |
锁定点 |
单点或三点 |
级别 |
E5 - 转舌式门锁 |
此类门锁只需1/4转即可驱动,开启快速、简单,且提供不同的锁定类型,包括手工、工具和钥匙驱动三种类型。弯曲锁舌提供了一个固定装置,使震动和挠曲最小化。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Handy FIX
Warsaw Poland
|
24
|
2024-04-15
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
|
13
|
2024-04-22
|
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
7
|
2024-04-05
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
1
|
2024-04-22
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|