The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
DZUS® Arrow®1/4转快锁式紧固件, 钢, 镀锌, 铬酸盐, 黑
D7-290-718-191
DZUS® Arrow®1/4转快锁式紧固件, 钢, 镀锌, 铬酸盐, 黑
性能详述
材料 |
钢 |
表面处理 |
镀锌, 铬酸盐 |
颜色/外形 |
黑色 |
锁头款式 |
2 号十字头型 |
OP厚度 |
0.51 |
最大外面板厚度 |
3.05 |
类型 |
工具 |
级别 |
D7--DZUS® Arrow®1/4转紧固件 |
这两款快速进入紧固件以其夹距容差和适用于支撑面板及安装面板厚度的较大范围容差,让安装和操作变得便利。它们均提供金属和热塑性塑料结构,以满足安装面板的载荷要求。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
1022
|
2024-04-22
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
9
|
2024-04-22
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
3
|
2024-04-22
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|