The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
DZUS® Dart 1/4 转快锁式紧固件, 塑料, 本色, 黑
D1-004-050-030
DZUS® Dart 1/4 转快锁式紧固件, 塑料, 本色, 黑
性能详述
材料 |
塑料 |
表面处理 |
本色 |
颜色/外形 |
黑色 |
锁头款式 |
一字头 |
螺栓长度(L) |
12.70 |
长度 |
12.70 |
类型 |
线缆类别3 |
级别 |
D1 - DZUS® Dart 1/4 转快锁式紧固件 |
相比其他 1/4 转紧固件,这些功能多样且经济实惠的 1/4 转紧固件适用于高容量、轻负荷应用,能保证低廉的安装成本、诱人的外观以及更大的容差范围。内置止动装置意味着完全啮合,而弹簧作用功能能提供一定程度的防震。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
205
|
2024-04-23
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
100
|
2024-04-05
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
48
|
2024-04-22
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|