The store will not work correctly when cookies are disabled.
性能详述
材料 |
乙烯醛共聚物 |
表面处理 |
本色 |
颜色/外形 |
黑色 |
向前扭矩 (Nm) |
1.10 |
反向扭矩 |
1.10 |
安装 |
铆钉 |
系列 |
止动 |
管材料 |
不锈钢 |
止动开角 |
80° |
级别 |
C6 / G6 - 止动铰链 |
索斯科的止动铰链系列为门板定位提供多种设计优势,包括多重止动、抗腐蚀构造以及体现现代工业设计的简约外观。所有型号均提供可靠的强度和使用寿命,还能实现 180°的摆动,可轻松開關机柜进行设备维修或檢查。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
303
|
2024-04-25
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
124
|
2024-04-15
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
109
|
2024-04-25
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
89
|
2024-04-01
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|
Dean Lewis Associates
Hayward CA
|
10
|
2024-04-16
|
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
9
|
2024-04-25
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
1
|
2024-04-25
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|