The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
DZUS® Lion 1/4转快锁式紧固件, 中型, 钢, 镀锌, 铬酸盐加保护层, 光亮
82-11-140-16
DZUS® Lion 1/4转快锁式紧固件, 中型, 钢, 镀锌, 铬酸盐加保护层, 光亮
性能详述
材料 |
钢 |
表面处理 |
镀锌, 铬酸盐加保护层 |
颜色/外形 |
光亮 |
锁头款式 |
一字头凹槽 |
尺寸系列 |
中等尺寸82 |
螺栓长度(L) |
7.20 |
长度 |
7.20 |
类型 |
线缆类别3 |
级别 |
81/82/85 - Dzus® Lion 转紧固件 |
1/4转快锁式操作简单,迅速固定面板,且配备了多种小型紧固件。多种锁头类型,螺栓长度,搭扣类型和附件,使安装灵活性高,可满足多种特定安装要求。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
|
672
|
2024-04-01
|
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
154
|
2024-04-19
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
70
|
2024-04-05
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
33
|
2024-04-17
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
20
|
2024-04-15
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
12
|
2024-04-16
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|