The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
DZUS® Lion 1/4转快锁式紧固件, 小型, 钢, 镀锌, 铬酸盐加保护层, 光亮
81-35-311-55
DZUS® Lion 1/4转快锁式紧固件, 小型, 钢, 镀锌, 铬酸盐加保护层, 光亮
性能详述
材料 |
钢 |
表面处理 |
镀锌, 铬酸盐加保护层 |
颜色/外形 |
光亮 |
安装 |
压入式 |
搭扣款式 |
咬合式 |
尺寸系列 |
小尺寸81 |
类型 |
中型 – 152 毫米(5.98 英寸) |
级别 |
81/82/85 - Dzus® Lion 转紧固件 |
1/4转快锁式操作简单,迅速固定面板,且配备了多种小型紧固件。多种锁头类型,螺栓长度,搭扣类型和附件,使安装灵活性高,可满足多种特定安装要求。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
10324
|
2024-04-17
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
1978
|
2024-04-19
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
1045
|
2024-03-25
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
147
|
2024-04-17
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
52
|
2024-04-05
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|
Assembly Fasteners Inc.
Apopka FL USA
|
14
|
2024-04-17
|
sales@tropicfast.com
1-800-488-4777
|
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
|
8
|
2024-04-01
|
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
5
|
2024-04-01
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
5
|
2024-04-16
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|