The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
压缩式门锁, 提转系列, 中型, 埋入式, 钥匙锁定, 锌合金, 粉末涂层, 黑
62-42-151-2
压缩式门锁, 提转系列, 中型, 埋入式, 钥匙锁定, 锌合金, 粉末涂层, 黑
性能详述
材料 |
锌合金 |
表面处理 |
粉末涂层 |
颜色/外形 |
黑色 |
进入限制 |
钥匙锁定 |
锁头款式 |
钥匙锁定 |
OP厚度 |
0.00 |
最大外面板厚度 |
6.00 |
抓手 - 下限 (mm) |
6.00 |
抓手 - 上限 (mm) |
16.00 |
抓手 - 下限 (反向凸轮) (mm) |
56.00 |
抓手 - 上限 (反向凸轮) (mm) |
66.00 |
表面 |
埋入式 |
尺寸系列 |
中型 |
级别 |
62-提转型压缩式门锁 |
通过利用此类新式实用门锁的多个优点,加强了多种快速、易开锁的设计。此类锁提供准确拉起压缩力,并避免摩擦/磨损锁舌;且提供多种表面处理以适应各种类型的安装。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
288
|
2024-04-22
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
|
100
|
2024-04-19
|
southco@all-west.com
1.206.762.1875
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
11
|
2024-04-15
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
5
|
2024-04-17
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
4
|
2024-04-15
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
3
|
2024-04-23
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
2
|
2024-04-22
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
2
|
2024-04-01
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
1
|
2024-04-17
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
|
1
|
2024-04-01
|
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
|