The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
压缩式门锁, 自调型, 彈簧 Latch, 大型, ツール ロック, 六角形凹槽, 铆钉/螺钉通孔安装, 锯齿状, 钢, 镀锌, 光亮
57-40-811-10
压缩式门锁, 自调型, 彈簧 Latch, 大型, ツール ロック, 六角形凹槽, 铆钉/螺钉通孔安装, 锯齿状, 钢, 镀锌, 光亮
性能详述
材料 |
钢 |
表面处理 |
镀锌, 铬酸盐加保护层 |
颜色/外形 |
光亮 |
进入限制 |
工具 |
抓握类型 |
可调式 |
锁头款式 |
六角形凹槽 |
安装 |
铆钉 |
OP厚度 |
0.00 |
最大外面板厚度 |
7.90 |
抓手 - 下限 (mm) |
2.40 |
抓手 - 上限 (mm) |
14.30 |
表面 |
标准 |
尺寸系列 |
大型 |
弹簧 |
锯齿状 |
拉起 |
11.90 |
级别 |
57-弹簧门锁系列自动调节压缩式门锁 |
多用途、可接受、具包容性,此极度经济实用类压缩式门锁是索斯科最简易的一款,只需一小转便可使面板调节到位。其凸起运动型弹簧锁舌可有效应对间距范围、使用性和构造的重大改变。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Handy FIX
Warsaw Poland
|
10
|
2024-04-15
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
4
|
2024-04-25
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
2
|
2024-04-22
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|