The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
拴式螺钉, 不锈钢, 黑色有机表面处理, 黑
53-16-710-26
拴式螺钉, 不锈钢, 黑色有机表面处理, 黑
性能详述
材料 |
不锈钢 |
表面处理 |
黑色有机表面处理 |
颜色/外形 |
黑色 |
把手型 |
滚花 |
螺纹尺寸 |
10-32 |
锁头款式 |
一字头凹槽 |
安装 |
扩口式 |
系列 |
弹簧助拔 |
级别 |
51/53/58 - 拴式螺钉 |
螺钉和防脱落螺钉提供具吸引力的表面处理和足够锁杆长度 以与门框上的螺纹搭扣相配套,且适合多种面板厚度。当螺纹完全脱离时,可以借助弹力助拔拔取螺钉,但有时候也不需要
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
2159
|
2024-04-18
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
612
|
2024-04-17
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
540
|
2024-04-17
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|