The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
拴式螺钉, 4-40, 表面贴装技术, TORX®/一字头组合, 滚花, 光亮
52-SM-1411-K-R
拴式螺钉, 4-40, 表面贴装技术, TORX®/一字头组合, 滚花, 光亮
性能详述
材料 |
钢 |
颜色/外形 |
光亮 |
把手型 |
滚花 |
螺纹尺寸 |
4-40 |
锁头款式 |
TORX®/一字头组合 |
安装 |
表面贴装技术 |
头凹槽大小 |
T15 TORX® /一字头组合 |
系列 |
袖珍型 |
OP厚度 |
1.60 |
紧固螺钉突出部分 (mm) |
5.30 |
未紧固螺钉突出部分 (mm) |
0.80 |
包装 |
卷轴包装 |
级别 |
52 - 袖珍拴式螺钉 |
袖珍螺钉系列减小占用空间,非常适合用于空间有限的面板。同时也提供工具操作的螺钉头或滚花头当作手柄手动操作,满足各种不同的应用需求。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.