The store will not work correctly when cookies are disabled.
47-11-606-50
拴式螺钉, 不锈钢, 粉末涂层, 黑
性能详述
材料 |
不锈钢 |
表面处理 |
粉末涂层 |
颜色/外形 |
黑色 |
把手型 |
滚花 |
把手材料 |
铝合金 |
螺纹尺寸 |
1/4-20 |
锁头款式 |
一字头凹槽 |
安装 |
扩口式 |
系列 |
手柄系列 |
OP厚度 |
4.80 |
最大外面板厚度 |
6.40 |
紧固螺钉突出部分 (mm) |
12.60 |
未紧固螺钉突出部分 (mm) |
6.00 |
级别 |
47/4C - 拴式螺钉 |
索斯科47类拴式螺钉(和与之对应的用颜色标记的Prism4C类拴式螺钉),可在有限安装空间内,提供的数百种安装排列方式和工具驱动类型。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
24
|
2024-03-28
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
2
|
2024-04-22
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|