The store will not work correctly when cookies are disabled.
38-104-04-13
螺纹铆钉, 铝合金, 本色
性能详述
材料 |
铝合金 |
表面处理 |
本色 |
颜色/外形 |
光亮 |
锁头款式 |
通用锁头 |
销钉材料 |
经钝化的不锈钢 |
钉杆直径 |
3.2 mm |
级别 |
10/38 - 螺纹铆钉 |
不同材料产生高强度永久粘合力,如金属,木材,石板,由索斯科驱动铆钉通过透孔和盲孔安装。简易安装和撤除使驱动铆钉适合大型工作环境,具有很经济的安装和撤除成本。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
7544
|
2024-04-22
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
499
|
2024-04-01
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
108
|
2024-04-25
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|