R4-EM-R712-161-B
Travas de Impacto Eletrônicas Rotativas, Com retardo, Somente switch de status do fecho, 1/4-20 Rosca, Aço inox
Material | Aço inox |
---|---|
Acabamento | Passivado |
Tipo de rosca ou furo | 1/4-20 |
Modelo de Acionador | Acionador Traseira |
Instalação | Rebite/parafuso (furo passante) |
Opções de conector | Conector sem vedação |
Modelo com retravamento automático | Com retardo |
Embalagem | Embalado individualmente |
microswitch | Somente switch de status do fecho |
Classe | R4-EM - Travas Rotativas Eletrônicas |
Gatilho tipo Mola | Expulsamento Forte |
Com fácil instalação e manutenção, as travas R4-EM oferecem a conveniência de um controle de acesso eletrônico com a segurança de uma trava rotativa robusta, com construção em metal e de desempenho comprovado, em um mesmo pacote compacto e totalmente integrado. A fácil operação por impacto e o acionamento eletrônico simplificam o controle de acesso em uma grande variedade de aplicações. Um microswitch opcional proporciona um sinal de saída do status da trava. A versão com retravamento com retardo de tempo mantém a porta destravada, proporcionando acionamento manual.
Escrever sua própria revisão