R4-EM-826-330
Travas de Impacto Eletrônicas Rotativas, Automático, 12 Volts, Sem interruptor, M6 X 1.0,Aço
Material | Aç o, Aço inox, Nylon com fibra de vidro, Plástico ABS |
---|---|
Tipo de rosca ou furo | M6 X 1.0 |
Modelo de Acionador | Acionador lado |
Configuração do corpo | Estendido |
Voltagem | 12 V |
Opções de conector | Conector sem vedação |
Modelo com retravamento automático | Automático |
microswitch | Sem interruptor |
Classe | R4-EM - Travas Rotativas Eletrônicas |
Com fácil instalação e manutenção, as travas R4-EM oferecem a conveniência de um controle de acesso eletrônico com a segurança de uma trava rotativa robusta, com construção em metal e de desempenho comprovado, em um mesmo pacote compacto e totalmente integrado. A fácil operação por impacto e o acionamento eletrônico simplificam o controle de acesso em uma grande variedade de aplicações. Um microswitch opcional proporciona um sinal de saída do status da trava. A versão com retravamento com retardo de tempo mantém a porta destravada, proporcionando acionamento manual.
Escrever sua própria revisão