MR-05-703-24

Fechos para Portas de Popa Série Omni Bob, Omni Spring Bolt sem botão de privacidade

Solicite uma cotação
Especificações
Acabamento Cromado
Modelo de lingueta Curto
Restrição de acesso Sem restrição
Vedado Não
Altura - Mínima (mm) 25.00
Altura - Máxima (mm) 25.00
Operação Mão direita, para dentro ,ou mão esquerda, para fora
Modelo do Puxador Omni Spring Bolt sem botão de privacidade
Classe MR - Fechaduras Omni
Atrativas, versáteis e de fácil instalação, as Fechaduras Omni proporcionam a possibilidade de se ter um componente de acesso completamente embutido para portas de diversas espessuras. O puxador embutido proporciona uma profunda área de empunhadura, garantindo uma operação firme e conveniente tanto para o acionamento do fecho, quanto para a abertura da porta.
Escrever sua própria revisão
Você está revisando:Fechos para Portas de Popa Série Omni Bob, Omni Spring Bolt sem botão de privacidade

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.