02 - Fechos Lingueta Magnéticos

Conquiste flexibilidade usando estes fechos magnéticos no lugar de fechos com acionamento mecânico em aplicações onde a substituição seja possível. Estes fechos não têm partes móveis, são perfeitos para aplicações em portas e painéis metálicos leves, aceitam desalinhamentos e podem inclusive ser usados para aplicações em painéis não metálicos, por meio da instalação de uma chapa de engate de aço.
02 - Fechos Lingueta Magnéticos
Estes fechos magnéticos oferecem inúmeras opções de instalação. A operação por ação magnética pode eliminar a necessidade de acessórios adicionais, proporcionando um visual clean e uma instalação de baixo custo.
  • Fechos magnéticos em peça única que podem ser usados para manter portas de metal fechadas para fazerem o travamento em conjunto com um engate metálico afixado a superfícies não metálicas
  • Modelos com instalação por encaixe são instalados rapidamente em um único furo
  • Placas de engate metálicas, com montagem através de parafusos ou adesivo, estão disponíveis para aplicações em painéis não metálicos (placas vendidas separadamente)
  • Esforços de operação relativamente baixos: o fecho mantém o painel firme na posição fechado, mas exige apenas um ligeiro toque para abrir ou fechar a porta
  • Placas de impacto metálicas com montagem através de parafusos ou adesivo disponíveis para todos os modelos
  • Instalação lateral disponível através de montagem com adesivo ou suporte de instalação adicional
  • Modelos retangulares com instalação por encaixe estão disponíveis em branco ou preto; o modelo redondo está disponível somente em preto
  • Suportes de instalação disponíveis para a instalação das travas magnéticas retangulares em aplicações onde o batente não permite realizar a furação necessária
  • Placas de aço autoadesivas ou com parafusos, para uso com qualquer modelo, devem ser pedidas separadamente
  • ClassificaçÃo de inflamabilidade: UL94-HB (somente para corpos em plástico)

Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:

CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando 02 - Fechos Lingueta Magnéticos

Ver como Grade Lista

28 Items

Ajustar Direção como Decrescente
por página